Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module de mesure monophasé 63A

1 P + 1 tore

Module de mesure monophasé 63A
Module de mesure monophasé 63A SXMM63
8032826209925
8032826209925


259.05 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Permettent la mesure des courants, tensions simples et
composées, puissance active/réactive et apparente sur
chaque phase et cumulées,
cosj et fréquence, indications du taux d'harmoniques...
Classe de précision : 0,5
Conformes à la norme IEC/EN 61557-12
Acceptent le passage du peigne
Livrés avec tore fermé jusqu'à 63 A
Module de mesure monophasé + 1 tore
Consommation en 12 V DC: 0.409 W - 34.1 mA
Largeur: 1 module avec 17.5 mm