Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Messmodul 1-phasig 63A

1 Phase + 1 Stromwandler

Messmodul 1-phasig 63A
Messmodul 1-phasig 63A SXMM63
8032826209925
8032826209925


259.05 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Erlaubt die Messung der Ströme, einfacher und zusammengesetzter
Spannungen, Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung
an jeder Phase und kumuliert, cos phi, Frequenz, Anzeige von Oberschwingungen…
Genauigkeitsklasse: 0.5
entspricht der Norm IEC/EN 61557-12
Geeignet für die Kammnutzung
Geliefert mit geschlossenem Stromwandler bis 63 A
Einphasiges Messmodul
Verbrauch bei 12 V DC: 0.409 W - 34.1 mA
Breite: 1 Modul mit 17.5 mm



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen