Module audio/vidéo avec 2 boutons d'appel.
 Pour la réalisation d'installations vidéo couleur à 2 fils.
 Caméra couleur avec capteur de 1/3" (77° vertical, 58° horizontal). Hauteur de montage recommandée: 160 cm
LEDs blanches d'éclairage du champ de la caméra.
 Résistance de préchauffage antibuée.
 Réglages volume haut-parleur et micro.
 Assure la gestion d'un maximum de 98 appels à boutons en utilisant des modules boutons supplémentaires sur double rangée. Permet l'ouverture d'une gâche électrique reliée directement aux bornes S+ et S- (18 V 4 A- 250 mA sur 30 Ohm max). Branchement d'un bouton d'ouverture de porte sur les bornes PL. Prévu pour alimentation supplémentaire
 Doté de LEDs en façade pour signaler l'état de fonctionnement: Appel en cours, communication active, porte ouverte, système occupé.
 Capteur optique intégré pour l'allumage du rétro-éclairage nocturne.
 À compléter avec une façade de finition Sfera New ou Robur.
 Le dispositif doit être configuré physiquement ou bien à l'aide d'un PC.
 
Remarque: 
En utilisant le module avec boutons d'appel gauche et droite le cavalier JMP1 à l'arrière du produit doit être enlevé.
Dimensions: 115 x 91 mm
Alimentation sur BUS SCS: 18 - 27 Vcc 
Température de fonctionnement: (-25) - (+70) °C 
Degré de protection (avec façade assemblée): IP 54
 
Logiciel TiSferaDesign www.homesystems-legrandgroup.com