Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Audio-/Video-Modul mit 2 Ruftasten

Audio-/Video-Modul mit 2 Ruftasten für Türstationen Sfera New, 2-Draht

Audio-/Video-Modul mit 2 Ruftasten
Audio-/Video-Modul mit 2 Ruftasten 351200
964500290
8005543441565
8005543441565


1'078.90 CHF
901


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Farbkamera mit integriertem Lautsprechermodul und 2 Ruftasten, 2-Draht Zur Installation von Audio-/Video-Systemen in 2-Draht-Technik Farbkamera mit 1/3“-Sensor (Bildbereich 77° Horizontal/58°Vertikal) Empfohlene Montagehöhe: 160 cm LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs Antibeschlag-Heizung (Heizwiderstand) Zweiachsige Ausrichtung der Kamera (horizontal und vertikal) im Bereich +/– 10° Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon Zur Verwaltung von bis zu 98 Ruftasten über das Grafikdisplay-Modul oder mit 2-reihigen Ruftastmodulen Mit 1-reihigen Ruftastmodulen sind bis zu 49 Ruftasten möglich Der Türöffner (max. 30 Ohm) wird an die Klemmen S+ und S– angeschlossen (18 V 4 A Stosstrom – 250 mA Haltestrom) Über die Klemmen PL kann eine externe Türöffnertaste eingebunden werden An die Klemmen 1 und 2 kann ein zusätzliches Netzgerät angeschlossen werden (z. B. bei Grossanlagen mit mehreren Türstationen) Verfügt über frontale LED zur Anzeige des Funktionsstatus: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung bei Dunkelheit Mit der entsprechenden Frontblende zu vervollständigen Das Gerät wird entweder mit Konfiguratoren oder per PC und Software TiSferaDesign konfiguriert


Anmerkung: Bei Verwendung der linken Ruftaste am Lautsprechermodul bzw. der 2-reihigen Ruftastenmodule muss der Jumper (J1) gezogen werden Masse: 115 x 91 mm Spannungsversorgung über SCS BUS: 18 – 27 VDC Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54 


Software TiSferaDesign www.homesystems-legrandgroup.com 


 



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen