Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Module à 4 boutons appel

Module à 4 boutons appel - Sfera New - Robur

Module à 4 boutons appel
Module à 4 boutons appel 352000
964501690
8005543441619
8005543441619


89.00 CHF
900


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Module 4 boutons d'appel disposés sur une unique colonne
À utiliser avec le module micro haut-parleur 351100 et avec
les modules audio/vidéo 351200 et 351300
Branchement avec multi-câble fourni
Rétro-éclairage des étiquettes porte-nom
À compléter avec façade de finition
Le dispositif ne doit pas être configuré

Dimensions: 115 x 91 mm

Température de fonctionnement: -25 / +70 °C
Degré de protection (avec façade assemblée): IP 54



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen