Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Ruftastenmodul mit 4 Ruftasten

Ruftastenmodul mit 4 Ruftasten - Sfera New - Robur

Ruftastenmodul mit 4 Ruftasten
Ruftastenmodul mit 4 Ruftasten 352000
964501690
8005543441619
8005543441619


92.00 CHF
900


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Ruftasten-Modul mit 4 Ruftasten (1-reihig) zur Verwendung mit
dem Audio-Türlautsprecher-Modul Art. 351100 bzw. mit
den Video-Lautsprechermodulen Art. 351200 und 351300.
Anschluss weiterer Ruftasten- oder Infomodule über das mitgelieferte Verbindungskabel.
Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder.
Mit den entsprechenden Frontblenden zu vervollständigen
Das Gerät wird nicht konfiguriert

Masse: 115 x 91 mm

Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C
Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54