Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Lampe de secours G5 fluo STD, non permanent, 500 lm, 1 h

Lampe de secours G5 (AEAI), standard, IP 42, 365x150 mm

Lampe de secours G5 fluo STD, non permanent, 500 lm, 1 h
061744
927230923
3245060617448
3245060617448


170.30 CHF
179


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Lampe de secours G5 standard non permanent

Caractéristiques techniques

Indice de protection : IP 42
Classe de protection : II
Alimentation : 230 V +/- 10%, 50/60 Hz
Éclairage de secours sur batterie : 1 heure
Flux lumineux : 500 lm
Lampe : Fluo
Puissance : 11 W
Dimensions : 365 x 59 x 150 mm
Matière du boîtier : plastique
Montage : mural
Type de signalisation : Unilatéral pour le montage mural

Installable sur support inflammable

Le test de fonctionnement nécessite une déconnexion manuelle de la tension afin de tester la lampe de sécurité.

Pour le montage mural, il vous faut :
- 1 pictogramme réf. 660855/56 ou 57



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen