Certifiés à la norme européenne EN 60 598-2-22 + CB-certifié.
indice de protection (IP): IP42
Classe de protection : II
Alimentation électrique : 230 V +/- 10%
Durée de service nominale: 1 h
Flux lumineux: 425 lm
Source lumineuse: 4 LED non interchangeable Constitution de l'accu: Ni-Cd
Temps de recharge : 24 heures
Dimensions : 365 x 59 x 150 mm
Matière du boîtier : plastique
Type de montage : Montage au mur, au plafond ou au faux plafond.
Pour l'installation au plafond ou au faux plafond, un cadre de montage ou une diffuseur double face est nécessaire.
Type de signalisation : Unilatéral pour le montage mural et double face pour le montage au plafond.
Les pictogrammes ne sont pas inclus dans la livraison.
Convient également pour le montage sur des matériaux inflammables.
Le test de fonctionnement nécessite une déconnexion manuelle de la tension afin de tester la lampe de sécurité.