Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit vidéo 2 appels encastré et CLASSE 100V12E "BASIC"

Kit vidéo 2 appels encastré et CLASSE 100V12E "BASIC"

Kit vidéo 2 appels encastré et CLASSE 100V12E "BASIC"
Kit vidéo 2 appels encastré et CLASSE 100V12E  "BASIC" 364621
964856490
7611668102956
7611668102956


1'420.00 CHF
903


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contenu du kit:
Une platine de rue vidéo avec un bouton d'appel à montage encastré Sfera New Allmetal
Caméra grand angle (horizontal : 135°, vertical : 96°)
Avec porte-noms éclairés par LED (Porte-étiquette 70 x 20 mm)
Une alimentation réf. 346000
Un adaptateur vidéo réf. 346830
Un relais de gâche avec contact libre de potentiel Art.346250
Un poste intérieur vidéo à écran couleur 3,5" CLASSE 100V12B réf. 344502
Poste intérieur equipé de touches d'accès direct aux fonctions portiers: reprise d'image, commande d'ouverture
Coupure d'appel, LED de signalisation pour coupure d'appel.

Dimensions:
Boîte d'encastrement de la platine de rue (l x h x p): 117 x 123 x 45 mm
Platine de rue Sfera New Allmetal (l x h x p): 138 x 144 x 15 mm
Poste intérieur vidéo Classe 100V12E (l x h x p): 140 × 140 × 27 mm
Alimentation: 8 modules DIN
Adaptateur vidéo: 2 modules DIN



Article alternatif