Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Video-Set Zweifamilienhaus CLASSE 100A12A "BASIC"

UP Video-Set Zweifamilienhaus CLASSE 100A12A "BASIC" 2-Draht

UP Video-Set Zweifamilienhaus CLASSE 100A12A "BASIC"
UP Video-Set  Zweifamilienhaus CLASSE 100A12A  "BASIC" 364621
964856490
7611668102956
7611668102956


1'420.00 CHF
903


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Set enthält:
Eine UP-Türstation Sfera Allmetal mit 2 Ruftasten
Weitwinkelkamera (Horizontal : 135°, Vertical : 96°)
LED-beleuchtete Namensschilder (Namensschilder 70 x 20 mm)
Ein Netzgerät Art.346000
Ein Videoadapter Art.346830
Ein Türöffnerrelais mit potentialfreiem Kontakt Art.346250
Zwei AP-Video-Hausstationen Classe mit 3,5" LCD-Bildschrim 100V12B Art.344502
Mit Ruflautstärkeregler, Lichttaste, Türöffner- und Einschalttaste

Abmessungen:
UP-Kaste (B x H x T): 117 x 123 x 45 mm:
Rahmen + Modulträger Türstation Sfera New (B x H x T): 138 x 144 x 15 mm
Video-Hausstation Classe 100V12B (B x H x T): 140 × 140 × 27 mm
Netzgerät: 8 TE
Video-Adapter: 2 TE



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen