Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit vidéo 2 appels apparent et fonction enregistrement d’images

Kit vidéo 2 appels apparent et fonction enregistrement d’images

Kit vidéo 2 appels apparent et fonction enregistrement d’images
Kit vidéo 2 appels apparent et fonction enregistrement d’images 365721
964850490
8005543535226
8005543535226


1'505.00 CHF
903


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contenu du kit:
Une platine de rue vidéo avec deux boutons d'appel à montage apparent antivandale et caméra grand angle
Avec porte-noms éclairés par LED
8 badges de proximité (dont 2 puces discrètes)
Une alimentation réf. 346000
Un adaptateur vidéo réf. 346830
Deux postes à écran tactile 7" CLASSE 300 V13M avec enregistreur d'images et voix réf. 346222
Capacité d'enregistrement jusqu'à 25 appels audio et vidéo
L'écran tactile donne accès à toutes les autres fonctions et aux paramètres du poste comme le choix:
De la sonnerie ou le réglage du volume, choix entre 17 sonneries différentes
Fonction Teleloop (boucle inductive) pour l'utilisation par des personnes munies d'un appareil auditif en position T.
LED de signalisation: en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie, appel porte palière

Dimensions:
Platine de rue Linea 2000 Metall (l x h x p): 106 x 185 x 35 mm
Poste intérieur vidéo 300V13M (l x h x p): 193,5 × 162 × 22 mm
Alimentation: 8 modules DIN
Adaptateur vidéo: 2 modules DIN



Article alternatif

Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen