Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Video-Set Zweifamilienhaus mit Bildspeicher "MEMORY"

AP Video-Set Zweifamilienhaus mit Bildspeicher "MEMORY" 2-Draht

AP Video-Set Zweifamilienhaus mit Bildspeicher "MEMORY"
AP Video-Set  Zweifamilienhaus mit Bildspeicher "MEMORY" 365721
964850490
8005543535226
8005543535226


1'505.00 CHF
903


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Set enthält:
Eine Video-AP-Türstation Linea 2000 Metall mit 2 Ruftasten und Weitwinkelkamera
8 Transponder-Leser
LED-beleuchtete Namensschilder
Ein Netzgerät Art.346000
Ein Videoadapter Art.346830
Eine AP-Video-Hausstation Classe 300V13M Art.346222
Mit Menüführung über den 7"-Touchscreen sowie Bild- und Audiospeicher
Ruflautstärkeregler, Lichttaste, Türöffner- und Einschalttaste
Integrierter Induktionsschleife für Hörgeräteträger

Abmessungen:
Türstation Linea 2000 Metall (B x H x T): 106 x 185 x 35 mm
Video-Hausstation Classe 300V13M (B x H x T): 193,5 × 162 × 22 mm
Netzgerät: 8 TE
Video-Adapter: 2 TE



Alternativ Artikel