Kit vidéo 2 appels apparent et CLASSE 100V12B "BASIC"Kit vidéo 2 appels apparent et CLASSE 100V12B "BASIC"Kit vidéo 2 appels apparent et CLASSE 100V12B "BASIC"
Contenu du kit:
Une platine de rue vidéo avec deux boutons d'appel à montage apparent antivandale et caméra grand angle Avec porte-noms éclairés par LED Une alimentation réf. 346000 Un adaptateur vidéo réf. 346830 Deux postes intérieur vidéo à écran couleur 3,5" CLASSE 100V12B réf. 344502 Poste intérieur equipé de touches d'accès direct aux fonctions portiers: reprise d'image, commande d'ouverture Coupure d'appel, LED de signalisation pour coupure d'appel Dimensions: Platine de rue Linea 2000 Metall (l x h x p): 106 x 185 x 35 mm Poste intérieur vidéo Classe 100V12E (l x h x p): 140 × 140 × 27 mm Alimentation: 8 modules DIN Adaptateur vidéo: 2 modules DIN Article alternatifAccessoires |