Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP Video-Set Zweifamilienhaus CLASSE 100V12B "BASIC"

AP Video-Set Zweifamilienhaus CLASSE 100V12B "BASIC" 2-Draht

AP Video-Set Zweifamilienhaus CLASSE 100V12B "BASIC"
AP Video-Set  Zweifamilienhaus  CLASSE 100V12B  "BASIC" 365521
964857490
8005543533048
8005543533048


995.00 CHF
903


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Set enthält:
Eine AP-Türstation Linea 2000 Metall mit 2 Ruftasten Weitwinkelkamera
LED-beleuchtete Namensschilder
Ein Netzgerät Art.346000
Ein Videoadapter Art.346830
Zwei AP-Video-Hausstationen mit 3,5" LCD-Bildschrim Classe 100V12B Art.344502
Mit Ruflautstärkeregler, Lichttaste, Türöffner- und Einschalttaste
4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.)

Abmessungen:
Türstation Linea 2000 Metall (B x H x T): 106 x 185 x 35 mm
Video-Hausstation Classe 100V12B (B x H x T): 140 × 140 × 27 mm
Netzgerät: 8 TE
Video-Adapter: 2 TE


Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen