Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur à effleurement 250V blanc

Interrupteur à effleurement ENC 1000W, 250V, grd. I, Arteor, blanc

Interrupteur à effleurement 250V blanc
Interrupteur à effleurement 250V blanc 076666UP61
541101001
7611668086843
7611668086843


120.00 CHF
111


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 33mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Permet la commande de lampes:
- 1000 W en incandescence ou halogène 230 V
- 500 VA en halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
Permet la commande des sources d'un simple passage de la main à proximité de l'interrupteur
Particulièrement adapté pour des applications en milieux médicalisés
Possibilité d'associer jusqu'à 5 inters à effleurement pour commander un même circuit d'éclairage
Livré avec voyant témoin à LED


Article alternatif