Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Näherungsschalter 250V weiss

UP-Näherungsschalter 1000W, 250V, Gr. I, Arteor, weiss

Näherungsschalter 250V weiss
Näherungsschalter 250V weiss 076666UP61
541101001
7611668086843
7611668086843


120.00 CHF
111


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Für das Schalten von:
- 1000W Glüh- und 230V Halogenlampen
- 500VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Zum Schalten von Verbrauchern durch eine Handbewegung unmittelbar vor dem Gerät
Besonders gut geeignet für medizinische Einrichtungen wie Arztpraxen, Labors, usw.
Nebenstellenbetrieb von max. 5 Näherungsschaltern am gleichen Stromkreis
Beleuchtet mit LED in Kontrollfunktion



Alternativ Artikel