Permet de stocker les données venant d'un compteur à impulsion
(eau, calorimétrie...)
Installer une interface pour chaque compteur pour mesurer
individuellement la consommation
Visualisation instantanée et cumulée de la consommation pour chaque
circuit et affi chage des consommations sur l'écran 1,6'', sur écrans tactiles
1,2'', 3,5'', 10'', via page web en utilisant le web serveur réf. F454 ou le
concentrateur de données IP réf. F524, ou via le portail MyHOME web
Dimensions: 41 x 41 x 19 mm
www.homesystems-legrandgroup.com