Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Impulszähler-Interface MyHOME

Impulszähler-Interface MyHOME. 27 VDC

Impulszähler-Interface MyHOME
Impulszähler-Interface MyHOME 3522
405830201
8012199975221
8012199975221


144.50 CHF
970


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Impulszähler-Interface zum Anschluss an Wasser- und Gaszähler mit Impulsausgang
Die Daten werden ebenfalls auf allen Touchscreens 3.5", 10" und Displays
MyHOME® 1.6", 1.2" sowie über MyHOME® Web angezeigt, sofern die
Wohnung mit einer IP-Schnittstelle ausgestattet ist (Typ Art. F454 und F455)
Masse: 41 × 41 × 19 mm


 


www.homesystems-legrandgroup.com



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen