Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

GREEN-I Télécommande infra-rouge

Permet le réglage des détecteurs de mouvement et de présence GREEN-I.

GREEN-I Télécommande infra-rouge
GREEN-I Télécommande infra-rouge 048475
535990021
3414972965286
3414972965286


27.00 CHF
805


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Permet de régler :
 
- les modes de fonctionnement des détecteurs
- le seuil de luminosité (LUX) ou la temporisation (TIME)
 
Elle permet de valider le fonctionnement par dérogation manuelle (allumage manuel et extinction automatique) de manière permanente.
 
La fonction READ permet de consulter les réglages en cours de luminosité ou de temporisation via le clignotement des LED jaunes (luminosité) ou bleues (temporisation).
 
Permet de modifier la sensibilité PIR des détecteurs afin d’ajuster la zone de détection selon les besoins de l’installation. Par défaut, la sensibilité est réglée sur une sensibilité moyenne.
 
Le bouton TEST active une période de test de 10 minutes pendant laquelle le détecteur ignore les paramètres LUX et TIME.
 
Portée : 10 m.
Pile : CR 20232 incluse.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen