Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

GREEN-I Infrarot-Fernbedienung

Ermöglicht die Einstellung der GREEN-I Bewegungs- und Präsenzmelder

GREEN-I Infrarot-Fernbedienung
GREEN-I Infrarot-Fernbedienung 048475
535990021
3414972965286
3414972965286


27.00 CHF
805


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Ermöglicht die Einstellung von:
 
- den Betriebsmodi der Melder.
- der Helligkeitsschwelle (LUX) oder der Nachlaufzeit (TIME).
 
Sie ermöglicht die Bestätigung des Betriebs durch manuelle Übersteuerung (manuelles Einschalten und automatisches Ausschalten) dauerhaft.
 
Die READ-Funktion ermöglicht das Auslesen der aktuellen Helligkeits- oder Zeiteinstellungen über das Blinken der gelben LEDs (Helligkeit) oder blauen LEDs (Nachlaufzeit).
 
Ermöglicht die Anpassung der PIR-Empfindlichkeit der Melder zur Einstellung der Erfassungszone entsprechend den Anforderungen der Installation. Standardmäßig ist die Empfindlichkeit auf mittlere Stufe eingestellt.
 
Die TEST-Taste aktiviert eine Testphase von 10 Minuten, in der der Melder die LUX- und TIME-Einstellungen ignoriert.
 
Reichweite: 10 m.
Batterie: CR 20232 im Lieferumfang enthalten.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen