Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Gaine à câbles coffrets XL3 400/800 - 310mm x 1900mm

Gaine à câbles métal L:310mm H:1900mm P:175mm pour coffrets XL3 400

Gaine à câbles coffrets XL3 400/800 - 310mm x 1900mm
Gaine à câbles coffrets XL3 400/800 - 310mm x 1900mm 020139
3245060201395
3245060201395


738.80 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Gaine à câbles pour coffrets saillie (métal) XL3 400
Largeur 310mm (utile 250mm)
Hauteur: 1900mm (utile 1750mm)
Profondeur: 175mm
Couleur: RAL 7035 (gris clair), socle (100mm): RAL 7004 (gris de sécurité)
Protection: IP30/IK07 (sans porte), IP40/IK08 (avec porte), IP43/IK08 (avec joint et porte)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen