Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kabelzone XL3 400 Verteiler - 310mm x 1900mm

Kabelzone Metall B:310mm H:1900mm T:175mm für XL3 400 Verteiler

Kabelzone XL3 400 Verteiler - 310mm x 1900mm
Kabelzone XL3 400 Verteiler - 310mm x 1900mm 020139
3245060201395
3245060201395


738.80 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kabelzone zu AP-Verteiler (Metall) XL3 400
Breite: 310mm (Nutzbreite: 250mm)
Höhe: 1900mm (Nutzhöhe: 1750mm)
Tiefe: 175mm
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau), Sockel (100mm): RAL 7004 (Signalgrau)
Schutz: IP30/IK07 (ohne Türe), IP40/IK08 (mit Türe), IP43/IK08 (Türe mit Dichtung)