Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact 40A DPX3-250/RCD 4L 36kA

Disjoncteur compact DPX3-250 40A 4L 36kA électronique avec différentiel (RCD), fixe

Disjoncteur compact 40A DPX3-250/RCD 4L 36kA
Disjoncteur compact 40A DPX3-250/RCD 4L 36kA 420352
3245064203524
3245064203524


1'617.85 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX3-250 avec différentiel (RCD)
Courant nominal (In): 40A
Nb. de pôles: 4
Unité de protection (plombable): Électronique avec différentiel (RCD)
Protection long retard contre les surchages (Ir): 0,4-1xIn
Délai de la protection long retard (Ir) 3-15sec.
Protection contre les courts-circuits (Isd): 1,5-10xIn
Délai de protection contre les courts-circuits (Tsd): 0-0,5sec.
Sensibilité réglable (Ig): 0,03-0,3-1-3A
Déclenchement réglable (Tg): 0-0,3-1-3sec. (0,03A = 0sec.)
Pouvoir de coupure (Icu): 36kA (415VAC)
Puissance dissipée: 0,3W/pôle (fixe), 0,6W/pôle (extractible)
Montage: Fixe sur platine ou rail DIN avec adaptateur réf. 421074
Raccordement: Bornes à vis 120mm² (câble souple) ou 150mm² (avec accessoire)