Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Kompakter Leistungsschalter 40A DPX3-250/RCD 4L 36kA

Kompakter Leistungsschalter DPX3-250 40A 4L 36kA Elektronische Auslöseeinheit und Fehlerstromschutzeinheit (RCD), Festeinbau

Kompakter Leistungsschalter 40A DPX3-250/RCD 4L 36kA
Kompakter Leistungsschalter 40A DPX3-250/RCD 4L 36kA 420352
3245064203524
3245064203524


1'617.85 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Kompakter Leistungsschalter Typ: DPX3-250 mit Fehlerstromschutzeinheit (RCD)
Nennstrom (In): 40A
Anzahl Aussenleiter: 4
Auslöseeinheit (plombierbar): Elektronisch mit Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)
Überlastschutz (Ir): 0,4-1xIn
Zeitverzögerung Überlastschutz (Tr): 3-15sec.
Kurzschlussschutz (Isd): 1,5-10xIn
Zeitverzögerung Kurzschlussschutz (Tsd): 0-0,5sec.
Fehlerstrom-Einstellbereich (Ig): 0,03-0,3-1-3A
Zeitverzögerung RCD (Tg): 0-0,3-1-3sec. (0,03A = 0sec.)
Abschaltleistung (Icu): 36kA (415VAC)
Verlustlleistung: 0,3W/Aussenleiter (Festeinbau), 0,6W/Aussenleiter (Steckbar)
Montageart: Festeinbau auf Montageplatte, DIN-Schiene mit Adapter (Art. Nr. 421074)
Anschluss: Schraubklemmen, 120mm² (flexibles Kabel) resp. 150mm² (mit Zubehör)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen