Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur 1L C 40A

Disjoncteur DX3standard 1L C 40A 50kA

Disjoncteur 1L C 40A
Disjoncteur 1L C 40A 410139
807123121
3245064101394
3245064101394


84.00 CHF
301


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur DX3standard
Nb de pôles: 1L
Courant Nominal (In): 40A
Courbe: C
Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 50kA
Largeur: 1,5mod. (27mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Système: Répartiteurs Lexiclic 250A (12 départs 3L+2N: 037316, 24 départs L+N: 037317, 12 départs tétra ou 24 départs 3L+2N: 037318)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x10mm², câble flexible avec embout 1x35mm²
Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-250V
Puissance dissipée par pôle: 4,6W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen