Leitungsschutzschalter 1L C 40ALeitungsschutzschalter DX3standard 1L C 40A 50kALeitungsschutzschalter 1L C 40A
Leitungsschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 1L Betriebsnennstrom (In): 40A Charakteristik: C Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 50kA Breite: 1,5TE (27mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss System: Reihenverteiler Lexiclic 250A (12 Abgänge 3L+2N: 037316, 24 Abgänge L+N: 037317, 12 Abgänge 4-Leiter oder 24 Abgänge 3L+2N: 037318) Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x10mm², Litze mit Aderendhülsen 1x35mm² Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze) Betriebsspannung AC: 12-250V Verlustleistung (pro Pol): 4,6W |