Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de présence et de mouvements INC, 3-fils blanc

Détecteur de présence et de mouvements INC 3 fils, 2000W, 2 modules, blanc

Détecteur de présence et de mouvements INC, 3-fils blanc
Détecteur de présence et de mouvements INC, 3-fils blanc 078452
545300001
3245060784522
3245060784522


134.90 CHF
112


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 35mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils
Permet la commande de lampes:
- 2000 W en incandescence ou halogène 230 V
- 1000 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 250 W fluocompactes ou LED
Détection infrarouge et ultrasonique
Permet une détection de présence précise (exemple: mouvements de main sur un clavier)
Angle horizontal de détection: 180°
Seuil de luminosité: 5–1275 Lux
Temporisation: 5 s ... 30 min
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m
Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir
Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits
Réglages du seuil de luminosité et temporisation uniquement avec configurateur de réglage réf. 0882 30



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen