Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Bewegungs- und Präsenzmelder 3-Leiter weiss

EB-Bewegungs- und Präsenzmelder 3 Leiter, 2000W, 2 Module, weiss

EB-Bewegungs- und Präsenzmelder 3-Leiter weiss
EB-Bewegungs- und Präsenzmelder 3-Leiter weiss 078452
545300001
3245060784522
3245060784522


134.90 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 35mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 2000W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 1000VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 250 W Sparlampen und LED
Passiv Infrarot und Ultraschall Bewegungsmelder
Ermöglicht eine Präsenzerkennung auch bei kleinen Bewegungen (Tastaturschreiben)
Erfassungsbereich: 180°
Helligkeitsschwellwert: 5–1275 Lux
Zeitbereich: 5 s … 30 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontakt
Eingebauter Überlast- und Kurzschlussschutz
Nur mit Konfigurationstool Art. 088230 einstellbar