Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements INC pour minuterie, 2-fils, blanc

Détecteur de mouvements INC pour minuterie, 2-fils, 2 modules, blanc

Détecteur de mouvements INC pour minuterie, 2-fils, blanc
Détecteur de mouvements INC pour minuterie, 2-fils, blanc 078457
545149001
3245060784577
3245060784577


104.20 CHF
112


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 35mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils
Détection infrarouge
Installation en lieu et place d’un poussoir
S’associe à une minuterie électronique modulaire (412602)
Le réglage de la temporisation devra être identique à celui de la minuterie
Max. 8 détecteurs en parallèle
Réglage du seuil de luminosité de 5 lux à 1000 lux
Champ de détection 180°
La puissance acceptée par type de lampes est liée à la
minuterie et non au détecteur