Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Bewegungsmelder Minuterie 2-Leiter weiss

EB-Bewegungsmelder für Minuterie 2-Leiter, 2 Module weiss

EB-Bewegungsmelder Minuterie 2-Leiter weiss
EB-Bewegungsmelder Minuterie 2-Leiter weiss 078457
545149001
3245060784577
3245060784577


104.20 CHF
112


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 35mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Infrarot-Bewegungsmelder
Installation an Stelle eines Tasters
Installation in Verbindung mit einem Treppenlichtautomat (412602)
Die Einstellungen des Bewegungsmelder müssen identisch des Treppenhausautomates sein.
Max. 8 Bewegungsmelder können parallel installiert werden
Helligkeitsschwellwert: 5 - 1000 Lux
Erfassungsbereich: 180°
Die Schaltlast ist abhängig vom Treppenhausautomat



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen