Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements INC, 3-fils magnésium.

Détecteur de mouvements INC 3 fils, 2000W, 2 modules, magnésium

Détecteur de mouvements INC, 3-fils magnésium.
Détecteur de mouvements INC, 3-fils magnésium. 574097A
545437841
3414972395243
3414972395243


127.35 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic.
Pour appareils simples et combinaisons.
Enfichable sur support.
Enjoliveur 45x45mm.
Profondeur: 40mm.
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm².
Raccordement 3 fils.
 
Permet la commande de lampes:
- 2000 W en incandescence ou halogène 230 V.
- 1000 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique.
- 500Wfluocompactes ou LED.
 
Détection par infrarouge.
Angle horizontal de détection: 170°.
Seuil de luminosité: 5 - 1275 Lux.
Temporisation: 5 s ... 30 min.
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m.
Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir.
Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits.
Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen