Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Bewegungsmelder 3-Leiter magnesium.

EB-Bewegungsmelder 3 Leiter, 2000W, 2 Module, magnesium.

EB-Bewegungsmelder 3-Leiter magnesium.
EB-Bewegungsmelder 3-Leiter magnesium. 574097A
545437841
3414972395243
3414972395243


127.35 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic.
Für Einzelapparate und Kombinationen.
Aufschnappbar in Montageplatte.
Front 45x45mm.
Einbautiefe: 40mm.
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm².
3 Leiter Anschluss.
 
Für das Schalten von:
- 2000W Glüh- und 230 V Halogenlampen.
- 1000VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
- 500 W Sparlampen und LED.
 
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder.
Erfassungsbereich: 170°.
Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 Lux.
Zeitbereich: 5 s ... 30 min.
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m.
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontakt.
Eingebauter Überlast und Kurzschlussschutz.
Programmierung mit Potentiometer.