Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements INC, 3-fils blanc

Détecteur de mouvements INC 3 fils, 2000W, 2 modules, blanc

Détecteur de mouvements INC, 3-fils blanc
Détecteur de mouvements INC, 3-fils blanc 078450
545412101
3414970566201
3414970566201


119.60 CHF
112


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 40mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils
Permet la commande de lampes:
- 400 W halogène 230 V
- 200 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 50W fluocompactes ou LED
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 120°
Seuil de luminosité: 5 Lux à 1275 Lux
Temporisation: 10 s ... 10 min
Portée: 8 m



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen