Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Bewegungsmelder 3-Leiter weiss

EB-Bewegungsmelder 3 Leiter, 2000W, 2 Module, weiss

EB-Bewegungsmelder 3-Leiter weiss
EB-Bewegungsmelder 3-Leiter weiss 078450
545412101
3414970566201
3414970566201


119.60 CHF
112


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 40mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 400W 230 V Halogenlampen
- 200VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 50W Sparlampen und LED
Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 120°
Helligkeitsschwellwert: 5 Lux bis 1275 Lux
Zeitbereich: 10 s bis 10 min
Reichweite: 8 m