Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bewegungsmelder 3 Leiter IP55/IK10

EB-Bewegungsmelder 3 Leiter, 1000W, Soliroc, Zamak

Bewegungsmelder 3 Leiter IP55/IK10
Bewegungsmelder 3 Leiter IP55/IK10 077824
545308891
3414970935465
3414970935465


228.60 CHF
107


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Soliroc
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 70.4x70.4mm
IP 55 - IK 10
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 1000W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 500VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 250 VA Sparlampen
-500 VA Leuchtstofflampen
-100 VA Motoren (z.B. Ventilatoren)
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 130°
Helligkeitsschwellwert: 3-1000 Lux
Zeitbereich: 1 s … 16 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 4 m
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontakt
Eingebauter Überlast und Kurzschlussschutz
Programmierung mit Potentiometer



Alternativ Artikel

Zubehör