Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements 2 fils IP55, 300W gris/blanc

Détecteur de mouvements INC 2 fils, 300W, 130°, IP 55, Plexo, gris/blanc

Détecteur de mouvements 2 fils IP55, 300W gris/blanc
Détecteur de mouvements 2 fils IP55, 300W gris/blanc 069500
545301231
3245060695002
3245060695002


81.80 CHF
107


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 22mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils
Permet la commande de lampes Incandescence et halogène 230 V: 60 … 300 W
Détection par infrarouge
Angle de détection: 130°
Seuil de luminosité: 3 … 1000 Lux
Temporisation réglable: 6s ... 6min. Relancent un nouveau cycle de détection tant qu'ils ont détecté un mouvement dans la pièce
Distance de détection: 15 m


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen