Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bewegungsmelder 2 Leiter IP55, 300W grau/weiss

EB-Bewegungsmelder 2 Leiter, 300W, 130°, IP 55, Plexo, grau/weiss

Bewegungsmelder 2 Leiter IP55, 300W grau/weiss
Bewegungsmelder 2 Leiter IP55, 300W grau/weiss 069500
545301231
3245060695002
3245060695002


81.80 CHF
107


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 22mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Für das Schalten von Glüh- und 230 V Halogenlampen: 60…300 W
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 130°
Helligkeitsschwellwert: 3…1000 Lux
Zeitbereich: 6 s ... 6 Min. Zeitzyklus beginnt mit jeder Detektion neu
Reichweite: 15 m