Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvement AP 360° IP55

PIR, 3-fils, pour l'extérieur, blanc

Détecteur de mouvement AP 360° IP55
Détecteur de mouvement AP 360° IP55 048898
545424001
3245060488987
3245060488987


174.65 CHF
107


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Détecteur de mouvement plafonnier ou mural apparent avec tête orientable
Diamètre : 90 mm (diamètre de perçage : 67 mm)
Hauteur recommandée de fixation : min. 1,70 m
Portée : 8 m
Montage : fixation au mur ou au plafond
Câblage : 1 x 2,5 mm2 / 2 x 1,5 mm2
Raccordement 3-fils
Angle de détection : Détecteur infrarouge 360° avec tête orientable
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Indices de protection : IP 55 / IK 04
Seuil de luminosité : 5 - 1275 lux
Temporisation : 12 s - 16 min
Couleur : blanc
Température d'utilisation : -5 °C bis +45 °C



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen