Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

AP-Bewegumgsmelder 360° IP 55

PIR, 3 Leiter, für den Aussenbereich, weiss

AP-Bewegumgsmelder 360° IP 55
AP-Bewegumgsmelder 360° IP 55 048898
545424001
3245060488987
3245060488987


174.65 CHF
107


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Wand- oder Deckenbewegungsmelder Aufputz mit verstellbarem Kopf
Durchmesser: 90 mm (Ausschnitt : 67 mm)
Ausschnitt mit Schutzdeck: 65 mm
Einbautiefe: 52 mm (mit Schutzdeck : 82 mm)
Installationshöhe: Min. 1,70 m
Reichweite: 8 m
Montage: Wand oder Decke
Verkabelung: 1 x 2,5 mm2 / 2 x 1,5 mm2
3 Leiter Anschluss
Erfassungsbereich: Infrarot-Sensor 360° mit schwenkbarem Kopf
Optimale Distanz zwischen 2 Bewegungsmelder: 6 m
Schutzarten: IP 55 / IK 04
Helligkeitsschwelle: 5 - 1275 lux
Zeitverzögerung: 12 Sek. - 16 Min.
Farbe: weiss
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen