Détecteur de lumièreDétecteur de lumière Rex3 pour interrupteur crépsulaire LuxoSwitchDétecteur de lumière
 
 Détecteur de lumière Rex3 pour interrupteur crépsulaire LuxoSwitch 
		
	
Tension max.: 230VAC Courant nominal (In): 10A Féquence (fn): 50/60Hz Valeur maximale de la portée de mesure (lx): 100'000 Lux Température dutilisation: -20 °C - +60 °C Température de stockage: -20 °C - +70 °C Bornes: Vis Degré de protection de l'appareil: IP54 Montage: Mural Matière: Plastique Capacité des bornes: Câble rigide 1x4mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x2,5mm² Note: Comme détecteur de lumière de rachange pour N° de réf. 412623 Remarque: Ne pas installer le détecteur de lumière à proximité immédiate de la source de lumière à commander et ne pas le diriger vers la source de lumière Article alternatif |