Lichtfänger (Fotozelle) Rex3 für Dämmerungsschalter LuxoSwitch
Bemessungsspannung: 230VAC
Betriebsnennstrom (In): 10A
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Messbereich oberer Wert: 100'000 Lux 
Betriebstemperatur: -20 °C - +60 °C
Lagerungstemperatur: -20 °C - +70 °C
Klemmen: Schraubanschluss
Schutzart Gerät: IP54
Montageart: Wandmontage
Werkstoff: Kunststoff
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Als Ersatzlichtfänger für Dämmerungsschalter Rex3 LuxoSwitch (Art. Nr. 412623)
Anmerkung: Lichtsensor nicht in unmittelbare Nähe der geschalteten Lichtquelle montieren und nicht der Lichtquelle zuwenden