Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Compteur d'énergie TC/5A, sortie impulsions énergie + RS485 Modbus RTU

Conto D4-Pt MID - 4 modules, 10mA courant de démarrage, raccordement sur TC

Compteur d'énergie TC/5A, sortie impulsions énergie + RS485 Modbus RTU
Compteur d'énergie TC/5A, sortie impulsions énergie + RS485 Modbus RTU CE4DMID01
8032826037160
8032826037160


392.80 CHF
323


Plus livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Compteur d'énergie pour l'applications de sous comptage
Réseau monophasé et triphasé
Entrée courant 1A / 5A
Rapport TC et TT externe programmable
TC: 1 ... 9'999
TT: 1 ... 500
Max. TC/TT: 1000'000
4 modules large
Communication impulsions
Boîtier et bornier plombable

Type d'affichage: cristaux liquides, 8 chiffres avec éclairage de fond
Affichage des mesures:
Energie active côté primaire (TC et/ou TT externe)
Energie active au niveau des bornes (MID)
Energie réactive côté primaire (TC et/ou TT externe)
Compteur horaire
Données de configuration
- Rapport TC
- Temps de puissance moyenne
- Départ comptage (puissance / tension)
- Adresse RS485 et vitesse de transmission et parité
- Poids et durée de l'impulsion
Software CRC
Tensions et courants
- Courant par phase et du neutre
- Tension simple et composée
Puissance
- Puissance active, réactive et apparente
- Puissance par phase, active et réactive
- Puissance moyenne et max. de la puissance moyenne
Facteur de puissance et fréquence