Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Energiemessgerät CT/5A, Impulsausgang + RS485 Modbus RTU

Conto D4-Pt MID - 4 DIN Module, 10mA Startstrom, Anschluss an CT

Energiemessgerät CT/5A, Impulsausgang + RS485 Modbus RTU
Energiemessgerät CT/5A, Impulsausgang + RS485 Modbus RTU CE4DMID01
8032826037160
8032826037160


392.80 CHF
323


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Energiezähler zur internen Zählung für Nieder-, und Mittelspannungsnetze
Einsetzbar in Wechsel- und Drehstromnetze
Eingangsstrom 1A / 5A
Wandlerübersetzung programmierbar:
CT: 1 ... 9'999
VT: 1 ... 500
Max. CT/VT: 1000'000
4 Module breit
Kommunikation Impuls
Plombierbare Front und Klemmenabdeckung

Display: LCD-Display, 8-stellig mit Hintergrundbeleuchtung
Angezeigte Messgrössen:
Wirkenergie Primärseite (externe Wandlerübersetzungen CT u./o. VT)
Wirkenergie an den Klemmen
Blindenergie Primärseite (externe Wandlerübersetzungen CT u./o. VT)
Betriebsstundenzähler
Setup Daten
- Wandlerübersetzung (Strom)
- Integrationszeit der mittleren Leistung
- Betriebsstundenzählerstart (Strom / Spannung)
- Baudrate RS485
- Impulsgewicht und Pulsdauer
CRC Software
Spannungen und Ströme
- Phasenstrom und Neutralleiterstrom
- Phasenspannung und verkettete Spannung
Leistungen
- Wirk-, Blind-, Scheinleistung
- Wirk-, Blindleistung (je Phase)
- Wirkleistungmittelwert und Max. Wirkleistungmittelwert
Leistungsfaktor und Frequenz



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen