Combinaison ENC 2x1 S3-T13 Pearl AluCombinaison ENC 2x1, Pearl Alu
|
573122UP67 482207931 7611668107166 45.60 CHF 110
Livrable
|
Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 28.4mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prise L + N + PE, 10A, 250V
Interrupteur illuminable
Couleur plaque de recouvrement: Pearl Alu
Couleur mécanismes: magnésium