UP Kombination 2x1 S3-T13 Pearl AluUP-Kombination 2x1 Arteor, Pearl Alu
|
573122UP67 482207931 7611668107166 45.60 CHF 110
Lieferbar
|
Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 28.4mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Steckdose L + N + PE, 10A, 250V
Schalter beleuchtbar
Farbe Rahmenplatte: Pearl Alu
Farbe Einsätze: Magnesium