Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret XL3 800 - 700mm x 1550mm

XL3 800 Armoire métal L:700mm H:1595mm P:225mm

Coffret XL3 800 - 700mm x 1550mm
Coffret XL3 800 - 700mm x 1550mm 020453
3245060204532
3245060204532


1'691.40 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 800 (métal)
Largeur: 700mm (utile: 600mm/24mod.)
Hauteur: 1595mm (utile: 1400mm)
Profondeur: 225mm
Socle: 100mm intégré
Couleur: RAL 7035 (gris clair), socle RAL 7004 (gris de sécurité)
Protection: IP55/IK08 (avec porte)
Remarque: Sans flancs latéraux, installation d'une gaine à câbles interne impossible


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen