Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret XL3 800 - 700mm x 1295mm

XL3 800 Armoire métal L:700mm H:1295mm P:225mm

Coffret XL3 800 - 700mm x 1295mm
Coffret XL3 800 - 700mm x 1295mm 020452
3245060204525
3245060204525


1'346.00 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 800 (métal)
Largeur: 700mm (utile: 600mm/24mod.)
Hauteur: 1295mm (utile: 1200mm)
Profondeur: 225mm
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Protection: IP55/IK08 (avec porte)
Remarque: Sans flancs latéraux, installation d'une gaine à câbles interne impossible


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen