Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret XL3 800 - 660mm x 1550mm

Armoire XL3 800 métal L:660mm H:1550mm P:230mm

Coffret XL3 800 - 660mm x 1550mm
Coffret XL3 800 - 660mm x 1550mm 020403
3245060204037
3245060204037


808.65 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 800 (métal)
Largeur: 660mm (utile: 600mm/24mod.)
Hauteur: 1550mm (utile: 1500mm)
Profondeur: 230mm
Socle: 100mm intégré
Couleur: RAL 7035 (gris clair), socle RAL 7004 (gris de sécurité)
Protection: IP30/IK07 (sans porte), IP40/IK08 (avec porte), IP43/IK08 (avec joint et porte)
Remarque: Installation d'une gaine à câbles interne impossible


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen