Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret Drivia 18/13 combiné, 4 rangées

Coffret encastré Drivia 18/13 combiné, 4 rangées
(4xDIN CF + 1xDIN MM + 1 platine perforée)

Coffret Drivia 18/13 combiné, 4 rangées
Coffret Drivia 18/13 combiné, 4 rangées 401270VDI01
822640031
7611668107678
7611668107678


588.05 CHF
135


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret encastré Drivia 18/13
Couleur: blanc RAL 9010
Dimensions cadre (HxL): 740x689mm
reçoit les appareils X3 OPTIMISÉ et avec les composants multimédia en système modulaire
Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.)
composé de:
Coffret apparent Drivia 18, 4 rangées (courant fort)
Porte (une partie) et cadre métal (couleur: blanc, RAL 9010)
1x plaque perforée 13 mod. Multimédia (L×H: 250×598mm)
1x rail DIN 35mm 18 mod. 
Séparation galvanique entre le courant fort et de la partie multimédia
Livré avec prise 2 x T13