Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Drivia 18/13 Kombi, 4 Reihen

UP-Verteiler Drivia 18/13 Kombi, 4 Reihen
(4xDIN SS + 1xDIN MM + 1 Lochblech)

Verteiler Drivia 18/13 Kombi, 4 Reihen
Verteiler Drivia 18/13 Kombi, 4 Reihen 401270VDI01
822640031
7611668107678
7611668107678


588.05 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


UP-Verteiler Drivia 18/13 Kombi
Farbe: weiss RAL 9010
Abmessung Rahmen (B×H): 740×689mm
Zum Bestücken mit Geräten X3 OPTIMIERT und Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.)
Bestehend aus:
AP-Verteiler Drivia 18, 4 Reihen (Starkstrom)
Türe (1 Flügel) und Rahmen Metall (Farbe: Weiss, RAL 9010)
1x Feld mit Lochblech Multimedia (B×H: 250×598mm)
1x DIN-Hutschiene 35mm 13TE (Multimedia)
Galvanische Trennung zwischen Starkstrom und Multimedia
Lieferumfang: inkl. Steckdose 2 x T13



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen